Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno robusto com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, ideal para superfícies delicadas, e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PIO100P60-90x70
EAN
4031582362367
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,32 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PIO100P60-90x70

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, oferecendo mobilidade controlada e fiabilidade em ambientes que exigem movimentação suave e precisa.

100 mm
138 mm
Uso leve
100 mm
138 mm
Uso leve
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PIO100P60-90x70

O rodízio giratório com travão total Galea integra uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes que exigem higiene e proteção de pavimentos.

100 mm
138 mm
Uso leve
100 mm
138 mm
Uso leve