Rodízio giratório 100 mm
Galea
EAN:
4031582399462
Número de produto:
5070PIO100P52
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O al...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 141 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)