Rodízio giratório 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Número de produto:
5070PIO100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes que exigem proteção do pavimento.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)