Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, fabricada em polipropileno com piso idêntico ao centro da roda, possui um diâmetro de 100 mm e integra um rolamento liso para funcionamento eficiente. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Número de material S4
990064388
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,65 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
36 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais exigentes e de elevada solicitação. A fixação é realizada através de um furo da rosca, que permite a montagem direta e segura na estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço, pesada, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas, que assegura uma movimentação suave, estável e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, está equipada com um rolamento liso, cujo desempenho garante baixo atrito durante o arranque e a circulação. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno, proporcionando leveza e resistência química. A altura total do conjunto é de 128 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço disponível sob o equipamento. A capacidade de carga estática é de 250 kg, ao passo que a capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este rodízio é adequado a carrinhos de catering, equipamento de transporte, bancadas de trabalho e jaulas rolantes.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg