Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta construída em folha de aço pesada que aloja um rolamento de duas filas de esferas para garantir uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em polipropileno com piso de borracha sólida que não deixa marcas, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies de contacto. O rodízio apresenta uma altura total de 128 mm, dimensão essencial para integração em sistemas de mobilidade diversos. Em termos de capacidade de carga, o Alpha suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg quando operado a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura. Este rodízio é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho, demonstrando versatilidade para múltiplos sectores industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470PIR100P30-13
EAN
4031582303834
Número de material S4
990066446
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,83 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Roda 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 35 mm, apresentando um comprimento de cubo de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu é constituído por borracha sólida de cor preta, garantindo durabilidade e aderência em diversas superfícies. Esta roda está equipada com um rolamento de qualidade, assegurando um funcionamento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 150 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para múltiplas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, tornando-a uma solução versátil para ambientes industriais e comerciais.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477PIR100P30-13

Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e profissionais que exigem mobilidade controlada e estabilidade em repouso. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e direta na estrutura do equipamento. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada, e a sua rotação assenta num sistema de rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave, precisa e durável em todas as direções. A roda, com 100 mm de diâmetro, possui rolamento incorporado, banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas e corpo em polipropileno, combinando resistência, leveza e proteção dos pavimentos. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 128 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade estática é de 150 kg, e a capacidade dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas características tornam o Alpha adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, equipamento eletrónico, máquinas, bancadas de trabalho e outras aplicações exigentes.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg