Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada que garante robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por um corpo em chapa de aço revestido com borracha sólida preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Número de material S4
990001361
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,9 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Passivada a azul
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma folha de aço pesada que forma a carcaça, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é constituída por borracha sólida de cor preta, montada sobre um rolamento de qualidade que assegura um funcionamento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão essencial para o planeamento de sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento de cargas exigentes. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. A rotação do conjunto é suportada por rolamento de duas filas de esferas, que garante movimento giratório suave e uniforme em todas as direções. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui rolamento incorporado e banda de rodagem em borracha sólida, preta, que oferece boa aderência e proteção do pavimento. O corpo da roda é em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 140 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg