Rodízio giratório 100 mm
Alpha
EAN:
4031582303407
Número de produto:
3470DIR100R05-20x45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e efi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, pesada, equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em chapa de aço robusto, revestido com borracha sólida, não deixa marcas, e integra um rolamento de alta qualidade para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 131 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 140 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos