Rodízio giratório 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Número de produto:
2470XSP100R47-27-30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tub...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais