Rodízio giratório 100 mm
Agila
EAN:
4031582343434
Número de produto:
2470XSP100R47-21,5-24
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tub...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido na encomenda. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 200 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering, hospitais, lares de idosos, equipamentos de limpeza profissional e mobiliário comercial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas
Funcionalidades especiais