Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Befestigungsart
Expansivo sintético, quadrado
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
Radfarbe
Cinzento prateado (RAL7001)
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a tubos de encaixe com diâmetro compreendido entre 32 mm e 35 mm, oferecendo uma solução versátil para diferentes configurações de instalação. Este componente apresenta um peso de 0,17 kg, garantindo uma adição mínima de massa ao sistema de rodízio. A estrutura do expansor permite uma integração eficiente e segura, facilitando a conexão entre o rodízio e estruturas tubulares dentro da gama de diâmetros especificada, tornando-o uma escolha adequada para aplicações que requerem flexibilidade dimensional.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a diferentes dimensões de encaixe. Este componente apresenta um diâmetro de encaixe que varia entre 36 mm e 40 mm, permitindo uma instalação versátil em múltiplas configurações de rodízios. Com um peso total de 0,18 kg, o expansor oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional. A construção robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, facilitando a montagem e manutenção de sistemas de rodízios com diferentes especificações técnicas.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,14 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta garante compatibilidade com sistemas de rodízios de várias dimensões, facilitando a instalação e proporcionando uma solução prática para expansão e fixação segura em aplicações industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro variável, suportando dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A construção robusta garante durabilidade e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, enquanto as tolerâncias precisas asseguram um ajuste adequado e um desempenho consistente durante a operação.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg