Rodízio giratório 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990006519
EAN:
4031582341607
Número de produto:
2470DYK100P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório equipado com furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório equipado com furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço de média espessura, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é dotada de um rolamento cónico, com piso em borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas. O corpo da roda é fabricado em chapa de aço, assegurando resistência e longevidade. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão essencial para integração em sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. O Agila é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, oferecendo solução versátil e confiável para múltiplos contextos de utilização.
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
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas