Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético redondo (indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar) e apresenta uma estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e carga estática de 160 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DIK100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582328219
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,95 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Máximo)
21,5 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
19 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Unidade de controlo
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
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
Acessórios

Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em borracha sólida não deixa marcas com largura de 32 mm, e cubo com comprimento de 36 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço e está equipada com rolamento cónico, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a encaixes com diâmetro variável entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodas. Este componente apresenta um peso de 0,14 kg, garantindo uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional. O acessório é ideal para engenheiros que necessitam de soluções de expansão compatíveis com múltiplas especificações de rodízios, oferecendo uma alternativa prática para padronização de componentes em sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de montagem. A sua construção robusta e dimensões precisas garantem compatibilidade com sistemas de rodízios convencionais, oferecendo uma solução fiável para expansão e fixação segura em instalações industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro variável, suportando dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A construção robusta do expansor garante compatibilidade e desempenho confiável em diversos ambientes de utilização, sendo ideal para profissionais que necessitam de componentes de qualidade e precisão técnica em seus sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório de rodízio concebido para adaptar e expandir o diâmetro de encaixe, funcionando com tubos de diâmetro mínimo de 21,5 mm até um diâmetro máximo de 24 mm, permitindo assim uma compatibilidade versátil com diferentes configurações de rodízios. Este componente apresenta um peso total de 0,12 kg, tornando-o uma solução leve e prática para aplicações que requerem ajustes de dimensões de encaixe. A sua construção robusta garante uma fixação segura e estável, sendo ideal para instalações em ambientes industriais e comerciais onde a adaptabilidade é essencial.