Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Número de material S4
990033004
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
129 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,53 kg
Nome do produto
Stora
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Alojamento
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
170 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
85 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 34,9 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

100 mm
Uso leve
100 mm
Uso leve