Rodízio giratório 100 mm
Stora
Número da encomenda:
990038287
EAN:
4031582364989
Número de produto:
2370PIP100P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Documentos
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade.
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
Auto-limpeza eficiente
Rodízios de corredor com pistas autolimpantes automáticas