Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade e banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo um funcionamento silencioso e proteção do pavimento. O sistema de rolamento liso assegura uma rotação suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478UAO080P62 BURDEOS
EAN
4031582313277
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,46 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Roda
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 80 mm
Maxtech
UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
Uso leve
80 mm
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha stainless
8470UAO080P62 BURDEOS

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 108 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
108 mm
Uso leve
80 mm
108 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
8477UAO080P62 BURDEOS

O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
108 mm
Uso leve
80 mm
108 mm