Rodízio fixo 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Número de produto:
3478UOR080P62 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade, com piso idêntico ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rotação é assegurado por rolamentos de precisão que garantem movimento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 80 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 108 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 400 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e fiabilidade operacional.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo