Rodízio fixo 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990029054
EAN:
4031582342000
Número de produto:
2478YGO075P60-67x60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, combinado com um piso de borracha termoplástica eletro-condutiva, características essenciais para ambientes sensíveis à eletricidade estática. O rolamento liso integrado na roda otimiza a mobilidade e reduz a resistência ao movimento. A altura total do rodízio é de 100 mm, permitindo uma integração adequada em móveis e equipamentos de diferentes configurações. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Agila é especialmente concebido para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, oferecendo uma solução versátil e confiável para múltiplos sectores.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas