Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço, média. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, incorporando rolamento cónico para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 110 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4 Materialnummer
990028590
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio fixo
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,29 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
40 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
40 mm
Plattenlänge
67 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
43 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Chapa de aço
Material der Lauffläche
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento cónico
Radfarbe
Passivada a azul
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e apresenta um pneu de borracha sólida, não deixa marcas, com uma largura de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 28 mm e o eixo dispõe de um furo de 6 mm de diâmetro. Esta roda está equipada com um rolamento cónico que garante um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 110 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg