Rodízio fixo 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990004890
EAN:
4031582030082
Número de produto:
2478DIK075P60-67x60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é composta por uma folha de aço de média espessura, que proporciona durabilidade e resistência estrutural adequadas para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é fabricada em borracha sólida que não deixa marcas, características essenciais para proteger pavimentos delicados em hospitais, lares de idosos e estabelecimentos de saúde. O rolamento utilizado é do tipo cônico, garantindo suavidade de movimento e longevidade operacional. O corpo da roda é construído em chapa de aço, oferecendo robustez e confiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 110 kg e uma capacidade dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes hospitalares e comerciais exigentes.