Rodízio fixo 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Número de produto:
2478YGO050P41
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em fol...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço média. A roda é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 50 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 69 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais que requerem propriedades eletro-condutivas e resistência adequada para o transporte de equipamentos e materiais.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas