Rodízio fixo 50 mm
Agila
Número da encomenda:
990039979
EAN:
4031582404326
Número de produto:
2478UAP050P41-55
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação quadrada que garante uma instalação segura e estável em diversas apl...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação quadrada que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura um funcionamento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um núcleo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O rolamento utilizado é do tipo de esferas de precisão, garantindo uma rotação eficiente e de longa duração. Com uma altura total de 69 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são essenciais.