Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila é um rodízio fixo concebido para aplicação em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. A fixação é realizada através de uma placa de fixação quadrada, que assegura uma ligação estável ao equipamento. A estrutura de suporte, designada por caixa, é fabricada em folha de aço, média, conferindo robustez ao conjunto. A roda possui um diâmetro de 50 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, que garante um movimento suave e uniforme. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 69 mm. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
Número de material S4
990003898
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
35 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
6,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
44 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
38,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
44 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
38,5 mm
Comprimento da placa
55 mm
Largura da placa
55 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
27 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
19 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)