Rodízio fixo 300 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990839998
Número de produto:
9658FTP300P64 CL97
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diver...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa load é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 300 mm e é constituída por um corpo em ferro fundido com piso de poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente durante a operação. A altura total do rodízio é de 355 mm, dimensão essencial para o planeamento do espaço de integração em equipamentos e estruturas. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 2000 kg a 6 km/h ou 2400 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam o Kappa load uma solução fiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas significativas em contextos industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador