Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em polipropileno de alta qualidade e possui um pneu pneumático com perfil de bloco, proporcionando excelente aderência e absorção de choques em diversas superfícies. O sistema de rolamento assegura um movimento suave e eficiente durante o funcionamento. Com um diâmetro de roda de 260 mm e uma altura total de 310 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada performance e fiabilidade em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
310 mm
Peso geral
3,5 kg
Nome do produto
Alpha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
14 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
160 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
260 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto