Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para movimento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e o rodízio apresenta uma altura total de 290 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática máxima de 1600 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
4688TOP250P63
EAN
4031582443073
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio fixo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
290 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
2,68 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que garante robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o sistema de rotação é suportado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em poliamida, com um rolamento de esferas de precisão que assegura um desempenho consistente, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade e resistência ao desgaste. O rodízio possui uma altura total de 290 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização flexível em diferentes cenários. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo uma solução confiável e de elevado desempenho.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg