Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento em aço inoxidável assegura um funcionamento suave e fiável. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, além de uma capacidade de carga estática de 1000 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem movimentação de cargas pesadas com máxima fiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8678UAD200P63
EAN
4031582313895
Número de material S4
990830205
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
117 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
2,29 kg
Nome do produto
Zeta stainless
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
74 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
117 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, complementada por rolamento em aço inoxidável para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem alta performance e resistência.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamentos em aço inoxidável para funcionamento fiável. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e suporta uma carga estática máxima de 1000 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamentos em aço inoxidável para funcionamento fiável. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg, adequado para aplicações industriais exigentes.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, complementada por rolamento em aço inoxidável para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem alta performance e resistência.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamentos em aço inoxidável para funcionamento fiável. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e suporta uma carga estática máxima de 1000 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamentos em aço inoxidável para funcionamento fiável. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg, adequado para aplicações industriais exigentes.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg