Rodízio fixo 200 mm
Zeta
EAN:
4031582443004
Número de produto:
4688TOO200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto atinge uma altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática máxima é de 1600 kg. Esta configuração torna o rodízio adequado para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente