Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta fabricada em folha de aço pesada, garantindo durabilidade e resistência em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece excelente aderência e proteção contra marcas em superfícies sensíveis. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 240 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos e sistemas de transporte. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 250 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478UFP200P63
EAN
4031582394924
Número de material S4
990000854
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
115 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,32 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
140 mm
Largura da placa
115 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo do rodízio, ou carcaça, é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez. A rotação é garantida por um rolamento de duas filas de esferas, que permite uma mobilidade giratória suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade. O pneu é elástico, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 800 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 6 km/h e de 400 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro combina corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 250 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg