Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é composta por borracha sólida que não deixa marcas, assegurando compatibilidade com superfícies sensíveis e mantendo a integridade estética dos pisos. O rolamento de qualidade superior garante movimento suave e eficiente, reduzindo o desgaste e prolongando a vida útil do componente. O corpo da roda é fabricado em polipropileno, combinando leveza com resistência mecânica adequada. A altura total do rodízio é de 240 mm, permitindo uma integração harmoniosa em plataformas e sistemas de transporte diversos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho confiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio fixo
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Schwenklager
Duas filas de esferas
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento
Radfarbe
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg