Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte industrial equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos equipamentos. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é composta por um corpo em chapa de aço com piso de borracha sólida preta, garantindo excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento integrado assegura movimento suave e eficiente durante a operação. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho confiável. O Alpha é amplamente utilizado em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
Número de material S4
990000479
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
115 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,61 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
140 mm
Largura da placa
115 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
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
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento de duas filas de esferas que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 200 mm e um rolamento de alta qualidade, sendo o perfil de rolamento em borracha sólida, de cor preta, que oferece bom amortecimento e aderência ao pavimento. A roda é montada num corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 410 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o Alpha adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando rolamento de precisão para movimento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg