Rodízio fixo 200 mm
Alpha
EAN:
4031582439175
Número de produto:
3478DPR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um pneu pneumático com perfil de linha, proporcionando uma excelente aderência e absorção de impactos durante o transporte de cargas. O corpo da roda é construído em chapa de aço, assegurando resistência mecânica e longevidade. O rolamento utilizado oferece suavidade de movimento e reduz o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão essencial para o planeamento do espaço de integração em equipamentos móveis. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 150 kg, permitindo suportar cargas significativas em posição fixa, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho seguro durante o transporte e movimentação de materiais em operações contínuas.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto