Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma folha de aço pesada que constitui a carcaça, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é fabricada em borracha sólida que não deixa marcas, características que a tornam ideal para superfícies sensíveis e aplicações onde a preservação estética é importante. O rolamento integrado na roda assegura uma rotação suave e eficiente, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Relativamente à capacidade de carga, este rodízio suporta uma carga estática máxima de 410 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, parâmetros essenciais para determinar a adequação do produto às necessidades específicas de cada aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio fixo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Chapa de aço
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada com corpo em chapa de aço e revestimento em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg