Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio Alpha é equipado com uma carcaça fabricada em aço inoxidável, pesado, que garante elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando um funcionamento suave e fiável mesmo em condições adversas. As dimensões gerais do conjunto apresentam uma altura total de 200 mm, proporcionando uma configuração compacta e versátil. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de utilização: 300 kg a 3 km/h, 300 kg a 4 km/h e 200 kg a 6 km/h, permitindo uma adaptação flexível às diferentes necessidades operacionais. A capacidade de carga estática máxima é de 600 kg, oferecendo uma margem de segurança adequada para aplicações industriais que requerem elevada capacidade de suporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 3 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,99 kg
Nome do produto
Alpha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
115 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
special-features-image
Funcionalidades especiais