Rodízio fixo 160 mm
Alpha
EAN:
4031582307085
Número de produto:
3478UOJ160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada resistência e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rolamento assegura movimento suave e eficiente durante a operação. A roda possui um diâmetro de 160 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 200 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 700 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e fiabilidade operacional em ambientes exigentes.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima