Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo ICS é um componente de mobilidade equipado com uma placa de fixação retangular que permite a instalação segura em diversas estruturas. A carcaça é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, garantindo estabilidade estrutural em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido com poliuretano injetado eletro-condutivo, que oferece excelente aderência e dissipação de cargas eletrostáticas. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão selado, assegurando movimento suave e reduzido atrito, com proteção contra contaminação externa. A altura total do rodízio é de 166 milímetros, dimensão crítica para integração em estruturas com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 quilogramas, enquanto a capacidade dinâmica atinge 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a segurança e a confiabilidade são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Número de material S4
990030787
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,77 kg
Nome do produto
ICS
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
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (semelhante a RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

O ICS é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações em camas de cuidados. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio, designado por espiga giratória, é fabricado em poliamida, proporcionando robustez e resistência mecânica ao conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante uma rotação suave e duradoura. O piso de rolamento é constituído por poliuretano injetado e eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva, contribuindo para a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 166 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com espiga giratória que proporciona movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade silenciosa e a segurança eletrostática são fundamentais.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg