Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm para movimentação suave. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e carga estática de 200 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
Número de material S4
990029269
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
103 mm
Largura da placa
85 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
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
Alpha
3477PJO125P62

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento liso e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a velocidades até 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg, adequando-se perfeitamente a equipamentos industriais, sistemas logísticos, carrinhos de produção e uma vasta gama de aplicações técnicas exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento liso e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a velocidades até 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg, adequando-se perfeitamente a equipamentos industriais, sistemas logísticos, carrinhos de produção e uma vasta gama de aplicações técnicas exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg