Rodízio fixo 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
Número de produto:
3478PIO125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e duradoura. A estrutura a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e duradoura. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em folha de aço pesada, proporcionando robustez e resistência elevadas. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para movimento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 155 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 160 kg, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais