Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu em poliamida de elevada resistência, suportado por um rolamento de qualidade industrial que assegura rotação suave e eficiente. O corpo da roda utiliza material híbrido com amortecimento, reduzindo vibrações e ruído durante a operação. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e confiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478HUR125P62
EAN
4031582306378
Número de material S4
990005296
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,97 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
103 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Amortecimento, material híbrido
Material do piso da roda
Poliamida
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
36 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para proporcionar uma rotação suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu em poliamida com um corpo de amortecimento em material híbrido, combinando flexibilidade e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é do tipo padrão, assegurando um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu em poliamida com um corpo de amortecimento em material híbrido, que oferece excelente absorção de impactos e resistência ao desgaste. O rolamento integrado na roda garante uma operação silenciosa e eficiente. Com uma altura total de 155 mm, este rodízio é dimensionado para aplicações que exigem compacidade sem comprometer a funcionalidade. A capacidade de carga estática atinge 400 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg