Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990038660
EAN:
4031582333206
Número de produto:
8478UOD100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem elevada r...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem elevada resistência à corrosão e durabilidade. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo robustez e longevidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um centro em poliamida com piso idêntico ao material do centro, proporcionando estabilidade e proteção das superfícies de contacto. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, assegurando funcionamento suave e fiável mesmo em condições de humidade elevada ou ambientes corrosivos. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e equipamentos diversos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações moderadamente exigentes. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e confiável para múltiplos sectores industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável