Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem elevada resistência à corrosão e durabilidade. A estrutura é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo robustez e longevidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida que oferece leveza e resistência química. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando movimento suave e fiável com reduzida manutenção. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações intensivas. O Alpha stainless é particularmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a resistência à corrosão são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
Número de material S4
990035116
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,6 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, garantindo deslocamento silencioso e proteção das superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão selado. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem robustez e fiabilidade. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável à estrutura do equipamento. O corpo (carcaça) é fabricado em aço inoxidável, pesado, e é suportado por um sistema de rotação com duas filas de esferas, que garante a mobilidade giratória com baixo esforço e elevada precisão. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, selado, que assegura longevidade e proteção contra contaminantes. O pneu é constituído por borracha elástica, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 320 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg