Rodízio fixo 100 mm
Alpha
EAN:
4031582327632
Número de produto:
3478UFJ100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura um movimento suave e silencioso sem deixar vestígios no pavimento. O sistema de rolamento proporciona uma rotação eficiente e de longa duração. A roda tem um diâmetro de 100 mm e o rodízio apresenta uma altura total de 128 mm. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 320 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de carga e fiabilidade operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais