Rodízio fixo 100 mm
Alpha
EAN:
4031582406665
Número de produto:
3478POO100P62 Rad natur
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em f...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente desempenho e uniformidade. O sistema de rolamento liso assegura movimento suave e eficiente durante a operação. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 128 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, tornando este rodízio adequado para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e fiabilidade operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais