Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é fabricada em polipropileno com piso de borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com superfícies sensíveis e proteção contra danos. O rolamento de qualidade superior assegura movimento suave e eficiente durante a operação. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Alpha é especificamente projetado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
Número de material S4
990028980
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
85 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,51 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
103 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Alpha é um rodízio giratório com travão total em pt_PT... Let me write it properly in European Portuguese, as a single paragraph of 800 to 900 characters. O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para a movimentação segura e precisa de cargas em equipamentos industriais e comerciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e uniforme à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez em ambientes exigentes. A rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas, que garante uma mobilidade suave e um comportamento fiável em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm e apresenta uma banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, adequada à utilização em pavimentos sensíveis. O corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. Estas especificações tornam o Alpha adequado para aplicações como fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg