Roda 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Número de produto:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com um diâmetro de 98 mm e uma largura d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com um diâmetro de 98 mm e uma largura de piso de 40 mm, apresentando um comprimento de cubo de 40 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é constituído por Poliuretano Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento de esferas de precisão garante uma operação suave e fiável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, com capacidades dinâmicas de 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural.