Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 95 mm, apresentando um comprimento de cubo de 97 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão para assegurar um funcionamento suave e fiável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 720 kg a 6 km/h ou 900 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios que exigem elevada resistência e desempenho em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
TOP 085x95-Ø20 HL97
EAN
4031582334234
S4 Materialnummer
199839855
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
97 mm
Breite der Lauffläche
95 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
95 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais