Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir desempenho fiável em aplicações de rodízio industrial. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 90 mm, esta roda oferece dimensões compactas e eficientes. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízio. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, garantindo suporte robusto em aplicações de carga contínua. Em condições dinâmicas, a roda suporta 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade conforme os requisitos operacionais. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural e durabilidade prolongada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Número de material S4
199832616
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,58 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
90 mm
Diâmetro
85 mm
Largura do corpo
90 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo