Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832615
EAN:
4031582331219
Número de produto:
TOP 085x85-Ø20 HL85
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão e pneu idêntico ao centro da roda. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 85 mm, apresenta um cubo com comprimento de 85 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para aplicações em rodízios que exigem elevado desempenho e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo