Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832614
EAN:
4031582331202
Número de produto:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A Roda Duratech é uma roda de rodízio fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Duratech é uma roda de rodízio fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 80 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão e o material do piso é idêntico ao centro da roda. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1500 kg, enquanto que em regime dinâmico apresenta uma capacidade de 600 kg a 6 km/h ou 750 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações de transporte e movimentação.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo