Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832613
EAN:
4031582331196
Número de produto:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 85 mm e uma largura de piso de 75 mm. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão e o material do piso é idêntico ao centro da roda. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 1500 kg. Relativamente à carga dinâmica, a roda pode suportar 600 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 750 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo assim uma solução versátil para aplicações em rodízios que exigem elevado desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais