Roda 85 mm
Duratech
Número da encomenda:
199832612
EAN:
4031582331189
Número de produto:
TOP 085x70-Ø20 HL70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir desempenho fiável em aplicações de rodízio. Com um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 70 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e eficientes. O cubo possui um comprimento de 70 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízio. A capacidade de carga estática atinge 1500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 600 kg a 6 km/h e 750 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários de utilização. O material do pneu é idêntico ao do centro da roda, garantindo homogeneidade estrutural e durabilidade prolongada.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo